• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Jumper kabler for Ethernet (stik i begge ender)
  5. E12423

Ethernet forbindelseskabel

E12423

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Ethernet forbindelseskabel

E12423

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • Til tilslutning til sensorens parameterindstilling-interface
  • Til pålidelig signaltransmission
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • ce
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter; afskærmet ledning
Udførelse Ethernet kabel, D-kodet
Elektriske Data
Driftspænding [V] 48 AC / 60 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 65; IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 1369
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber zinkstøbegods, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,4 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 20 m, PVC, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,4 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet