- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for Ethernet (stik i begge ender)
- E12424
Ethernet forbindelseskabel
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
Ethernet forbindelseskabel
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- Til tilslutning til sensorens parameterindstilling-interface
- Guldbelagte kontakter til pålidelig signaltransmission
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; afskærmet ledning |
---|---|
Udførelse | Ethernet kabel, D-kodet |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1342 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 20 m, PVC, grøn, afskærmet; 4 x 0,34 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |