- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for cables for energiforsyning til feltmoduler
- E12425
Forbindelseskabel
E12425
VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS
Forbindelseskabel
E12425
VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS
- Høj effektoverførsel takket være høj mærkestrøm
- Guldbelagte kontakter til pålidelig signaltransmission
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Beskyttelse mod forkert plug-in ved hjælp af speciel kodning
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | effekt kabel, T-kodet |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 105,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materiale | PUR | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||||||||
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,5 m, PUR, sort; 4 x 1,5 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: PUR |