- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelses kabler med hunstik til spændingsforsyning for felt moduler
- E12430
Forbindelseskabel med hunstik
E12430
ADOGD040ZDS0002H04
Forbindelseskabel med hunstik
E12430
ADOGD040ZDS0002H04
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Høj effektoverførsel takket være høj mærkestrøm
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Udførelse | effekt kabel, T-kodet |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 242,7 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Materiale | PP |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR, sort, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|