- Produkter
- E12435
Forbindelseskabel
E12435
VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS
Forbindelseskabel
E12435
VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | svejse applikationer |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 816,2 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | zinkstøbegods |
Tætningsmateriale | FKM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 30 m, PUR, sort, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR, transparent; Låsning: zinkstøbegods; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |