Klemmeholder med endestop
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
Klemmeholder med endestop
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
- Endestop til defineret installationsposition
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem og hurtig udskiftning uden genjustering
- Pålidelig beskyttelse mod skade
- Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
Applikation
Udførelse | med fast anslag |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 118,5 |
---|---|
Installationsvejledning | Juster sensoren med det aktive område til højre (se måltegning); På grund af materialet messing kan der forekomme negative reduktioner af aftastningsområdet (reduceret føleområde) |
Dimensioner [mm] | M36 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M36 x 1,5 |
Indvendig diameter [mm] | 30 |
Materiale | Messing non-stick belægning; Møtrikker: Messing non-stick belægning |
Tilspændingsmoment [Nm] | 7; (låsemøtrikker: 20) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|