- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E12456
Forbindelseskabel med hunstik
E12456
ADOAH080VAS0003G08
Forbindelseskabel med hunstik
E12456
ADOAH080VAS0003G08
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Stort driftstemperatur interval
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
Applikation
Special funktion | afskærmet ledning |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 440 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiale | PVC; PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | Rustfrit stål |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 3 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm, afskærmet; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR, sort; Låsning: Rustfrit stål; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |
---|