konfektionerbar hunstik
E12464
SDOGF040MSSFKPG
konfektionerbar hunstik
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC/DC |
---|
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 11,2 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiale | PBT; PA |
Indstøbt-emne materiale | PBT / PA |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Skrueterminaler: 0,14...0,5 mm²; Ledningskappe: Ø 3,5...5 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PBT / PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|