• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelses kabler med hunstik til spændingsforsyning for felt moduler
  5. E12494

Forbindelseskabel med hunstik

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

Forbindelseskabel med hunstik

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

  • Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • Høj effektoverførsel takket være høj mærkestrøm
  • ce
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Udførelse effekt kabel, T-kodet
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 60 DC
Max strømbelastning total [A] 12
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 84,8
Dimensioner [mm] 15,4 x 15,4 x 52,8
Materiale PP
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber zinkstøbegods, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,5 m, PUR, sort, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt