- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E12504
Forbindelseskabel med hunstik
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
Forbindelseskabel med hunstik
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
- 12-polet tilslutning
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 1,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 908,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PUR | ||||||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||||||
Materiale - omløber | zinkstøbegods | ||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|