- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E12506
Forbindelseskabel med hunstik
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
Forbindelseskabel med hunstik
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
- Pålidelig tilslutning af styreenheder og dialogenheder
- Stort driftstemperatur interval
- Egnet til brug i mobile maskiner
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 1,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 922,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PUR | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||||||||
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|