Ethernet RJ45 stik
E12514
RJ45-Steckverbinder
Ethernet RJ45 stik
E12514
RJ45-Steckverbinder
- Pålidelig data transmission for enheder med Ethernet interface
- For hurtig og nem parametrering
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 10,4 |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
piercing terminaler: 0,34 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...8 mm; AWG 22 |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x RJ45, lige |
---|