Montagesæt for manuelle- samt kugleventiler
E12520
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5
Montagesæt for manuelle- samt kugleventiler
E12520
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5
- Til pålidelige grænseposition feedback fra manuelle ventiler og kugleventiler
- Egnet til et stort udvalg af ISO-flangefittings
- Nem montering og sikker fastgøring
- Til anvendelser i EX områder
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 461 |
---|---|
Top flange diameter [mm] | 50 |
ISO top flange type | F05 |
Shaft extension | M5 |
Materiale | Monteringsplade: Kunststof; metaldele: rustfri stål (1.4301 / 304) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|