- Produkter
- E12535
Forbindelseskabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Forbindelseskabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Kundespecificeret
Applikation
Special funktion | Egnet for kabelkæde |
---|---|
Applikation | mikrobe resistent |
Olie resistent | ja |
UV-bestandig | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -15...70 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Kapsling: TPE-U sort; pakning: FKM | ||||
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet | ||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Henvisninger | Kundespecificeret | |
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 7 m, PUR, sort, Ø 5,8 mm; parsnoet; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |