dæmpningsmagnet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
dæmpningsmagnet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
- Til at sikre et langt føleområde
- Til brug i kombination med magnetiske sensorer
- skjult installation bag aluminium eller rustfrit stål er muligt
- Stort driftstemperatur interval
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 3 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 12 / L = 3 |
Materiale | neodym |
Magnetiske feltstyrke [mT] | 250 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|