dæmpningsmagnet
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
dæmpningsmagnet
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
- Til at sikre et langt føleområde
- Til brug i kombination med magnetiske sensorer
- skjult installation bag aluminium eller rustfrit stål er muligt
- Stort driftstemperatur interval
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 8,9 |
---|---|
Dimensioner [mm] | M6 / L = 33,5 |
Gevind betegnelse | M6 |
Materiale | neodym forzinket |
Magnetiske feltstyrke [mT] | 220 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|