• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. E12543

Forbindelseskabel med hunstik

E12543

ADOGS030PLS0001H03

Forbindelseskabel med hunstik

E12543

ADOGS030PLS0001H03

  • Til brug i mobile maskiner og køretøjer
  • Stort driftstemperatur interval
  • DEUTSCH-stik til hurtig og nem tilslutning til det indbyggede system
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • PUR-kabel som er egnet til trækkæde
  • ce
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; Egnet for kabelkæde
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 8...32 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -20...85
Kapslingsklasse IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)
Mekaniske data
Vægt [g] 64,2
Materiale PA
Indstøbt-emne materiale PA
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 5 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige; Støbt hus: PA; Kontakter: forniklet