- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E12545
Forbindelseskabel med hunstik
E12545
ADOGS030PLS0005H03
Forbindelseskabel med hunstik
E12545
ADOGS030PLS0005H03
- Til brug i mobile maskiner og køretøjer
- Stort driftstemperatur interval
- DEUTSCH-stik til hurtig og nem tilslutning til det indbyggede system
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- PUR-kabel som er egnet til trækkæde
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -20...85 |
Kapslingsklasse | IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 154 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PA | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PA | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige; Støbt hus: PA; Kontakter: forniklet |
---|