Forbindelseskabel
E12557
VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS
Forbindelseskabel
E12557
VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS
- Til brug i mobile maskiner og køretøjer
- Stort driftstemperatur interval
- DEUTSCH-stik til hurtig og nem tilslutning til det indbyggede system
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- PUR-kabel som er egnet til trækkæde
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 12...24 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -30...70 |
Kapslingsklasse | IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 173,7 |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PA |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 6,4 mm; twisted; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 2 x DEUTSCH stik, lige; Støbt hus: PA; Kontakter: forniklet |
---|