- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E12566
Forbindelseskabel med AMP stik
E12566
ADOGX060--A005E06
Forbindelseskabel med AMP stik
E12566
ADOGX060--A005E06
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 12...24 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 576,5 |
---|---|
Materiale | PBT |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x AMP stik, lige; Kontakter: forniklet |
---|