tilslutnings kabel til signal lamper med 8-polet stik
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
tilslutnings kabel til signal lamper med 8-polet stik
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Applikation
Special funktion | Halogenfri |
---|---|
Applikation | Kabel til forbindelse af lystårn DV13xx & Dv15xx til en IO-Link master |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 51 |
---|---|
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |