Konfektionerbart AMP stik
E12582
SDOGV060--AFKCR
Konfektionerbart AMP stik
E12582
SDOGV060--AFKCR
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 12...24 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 14 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 29,8 x 26,4 x 31,5 |
Materiale | stikhus: PBT; Kontakter: tinbelagt |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Elektrisk tilslutning
terminaler: 2 x 0,5 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x AMP stik, lige; Kontakter: tinbelagt |
---|