konfektionerbar hunstik
E12583
SDOGS060--AFKCR
konfektionerbar hunstik
E12583
SDOGS060--AFKCR
- Til brug i mobile maskiner og køretøjer
- Stort driftstemperatur interval
- DEUTSCH-stik til hurtig og nem tilslutning til det indbyggede system
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Applikation
Special funktion | Silikonefri |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -20...80 |
Kapslingsklasse | IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 15,1 |
---|---|
Materiale | Messing forniklet; PA |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x DEUTSCH stik (DT-06-6S-CE02) |