Klemmeholder med endestop
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
Klemmeholder med endestop
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
- Endestop til defineret installationsposition
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem og hurtig udskiftning uden genjustering
- Pålidelig beskyttelse mod skade
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | med fast anslag |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 32,7 |
---|---|
Installationsvejledning | Juster sensoren med det aktive område til højre (se måltegning); På grund af materialet messing kan der forekomme negative reduktioner af aftastningsområdet (reduceret føleområde) |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Indvendig diameter [mm] | 8 |
Materiale | Messing non-stick belægning; Møtrikker: Messing non-stick belægning |
Tilspændingsmoment [Nm] | 3; (låsemøtrikker: 7) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|