- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med han stik
- E12614
Forbindelseskabel med hunstik
E12614
Fuse/IO-Link/Cable/2m
Forbindelseskabel med hunstik
E12614
Fuse/IO-Link/Cable/2m
Applikation
Special funktion | Halogenfri |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC/DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 62,1 |
---|---|
Materiale | Messing forniklet; Kapsling: TPU |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |