- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for Ethernet (stik i begge ender)
- E12631
Ethernet forbindelseskabel
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
Ethernet forbindelseskabel
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
- Til tilslutning til sensorens parameterindstilling-interface
- Til pålidelig signaltransmission
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
Applikation
Special funktion | afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | Ethernet kabel, X-kodet |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 20; (M12 stik / RJ45 stik) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 111,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PUR; PA | ||||||||||||
Indstøbt-emne materiale | PA | ||||||||||||
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet | ||||||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: X; Støbt hus: PA; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, grøn, Ø 6,2 mm, afskærmet; 8 x 0,14 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: PA |