- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelses kabler med hunstik til spændingsforsyning for felt moduler
- E12650
Forbindelseskabel med hunstik
E12650
ADOAX050MSS0050H05
Forbindelseskabel med hunstik
E12650
ADOAX050MSS0050H05
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Høj effektoverførsel takket være høj mærkestrøm
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Udførelse | effekt kabel, L-kodet |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 63 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 16 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 10609 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Materiale | PP |
Indstøbt-emne materiale | TPE |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 50 m, PUR, sort, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|