- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for cables for energiforsyning til feltmoduler
- E12665
Forbindelseskabel
E12665
VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS
Forbindelseskabel
E12665
VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Udførelse | effekt kabel, L-kodet |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 64 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 16 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 103,1 |
---|---|
Materiale | PP |
Indstøbt-emne materiale | TPE |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,25 m, PUR, sort, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |