Y-Forbindelseskabel
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Y-Forbindelseskabel
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 52 |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Tætningsmateriale | FKM |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, orange, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik C
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik A (2)
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilslutning - Hanstik B (1)
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |