Mål puk til ventil aktuatorer
E12724
PUCK 65MM BASIC
Mål puk til ventil aktuatorer
E12724
PUCK 65MM BASIC
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- Nem montering direkte på drevets aksel
- Berøringsløs og selvrensende system
- Dæmpningsskruernes placering kan vælges
Applikation
Udførelse | til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 79,8 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 65,6 |
Hole spacing [mm] | 80 |
Shaft height of valve drive [mm] | 30 |
Materiale | indikerings- / target-puck: PA 6 sort; metaldele: Rustfrit stål; Positions indikator: PA 6 gul |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2,5...3 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|