- Produkter
- E12734
Adapter hunstik
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Adapter hunstik
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 39,9 |
---|---|
Monterings gevind | PG 9 |
Materiale | zinkstøbegods indstøbt |
Indstøbt-emne materiale | zinkstøbegods |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods |
---|