• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. E12736

Forbindelseskabel med AMP stik

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

Forbindelseskabel med AMP stik

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion afskærmet ledning
Elektriske Data
Driftspænding [V] 8...32 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...80
Kapslingsklasse IP 20; (uden resistor/modstand)
Mekaniske data
Vægt [g] 456,4
Dimensioner [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Materiale Kapsling: PBT-GF20
Indstøbt-emne materiale PBT
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 5 m, PUR, grå, Ø 8,3 mm, afskærmet; 2 x 0,5 mm² (parsnoet ) + 2 x 0,5 mm² (parsnoet )
Tilslutning Stik: AMP MQS, lige; Støbt hus: PBT; Kontakter: tinbelagt