konfektionerbar hunstik
E12737
ecomatPanel/Connection Set
konfektionerbar hunstik
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20; (uden resistor/modstand) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 10 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 15,3 x 23,2 x 24,2 |
Materiale | Kapsling: PBT-GF20 |
Indstøbt-emne materiale | PBT |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | 5 x 0,5...0,75 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: AMP MQS, lige; Støbt hus: PBT; Kontakter: tinbelagt |