Klemmeholder med endestop
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
Klemmeholder med endestop
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
- Endestop til defineret installationsposition
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem og hurtig udskiftning uden genjustering
- Pålidelig beskyttelse mod skade
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | med fast anslag |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 78,9 |
---|---|
Installationsvejledning | Juster sensoren med det aktive område til højre (se måltegning) |
Dimensioner [mm] | M24 x 1,5 / L = 34,5 |
Gevind betegnelse | M24 x 1,5 |
Indvendig diameter [mm] | 18 |
Materiale | galvaniseret stål; Møtrikker: galvaniseret stål |
Tilspændingsmoment [Nm] | 5; (låsemøtrikker: 40) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|