• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Montage tilbehør og fastspændings teknologi
  4. Clamp holder
  5. E12744

Klemmeholder med endestop

E12744

FIXING/M12/NT/MS/END STOP

Klemmeholder med endestop

E12744

FIXING/M12/NT/MS/END STOP

  • Endestop til defineret installationsposition
  • Til montering af cylindriske sensorer
  • Nem og hurtig udskiftning uden genjustering
  • Pålidelig beskyttelse mod skade
  • Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse med fast anslag
Mekaniske data
Vægt [g] 36,7
Installationsvejledning Juster sensoren med det aktive område til højre (se måltegning); På grund af materialet messing kan der forekomme negative reduktioner af aftastningsområdet (reduceret føleområde)
Dimensioner [mm] M16 x 1 / L = 33,5
Gevind betegnelse M16 x 1
Indvendig diameter [mm] 12
Materiale Messing belagt med hvid bronze; Møtrikker: Messing belagt med hvid bronze
Tilspændingsmoment [Nm] 5; (låsemøtrikker: 20)
Tilbehør
Leverings omfang
Møtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
diagrammer og grafer
montering