Klemmeholder med endestop
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
Klemmeholder med endestop
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
- Endestop til defineret installationsposition
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem og hurtig udskiftning uden genjustering
- Pålidelig beskyttelse mod skade
- Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
Applikation
Special funktion | non-stick belægning |
---|---|
Udførelse | med fast anslag |
Mekaniske data
Vægt [g] | 97 |
---|---|
Installationsvejledning | Juster sensoren med det aktive område til højre (se måltegning) |
Dimensioner [mm] | M24 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M24 x 1,5 |
Indvendig diameter [mm] | 18 |
Materiale | Stål forzinket; non-stick belægning; låsemøtrikker: Stål forzinket; non-stick belægning |
Tilspændingsmoment [Nm] | 5; (låsemøtrikker: 40) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|