Montagesæt for manuelle- samt kugleventiler
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
Montagesæt for manuelle- samt kugleventiler
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
- Til pålidelige grænseposition feedback fra manuelle ventiler og kugleventiler
- Nem montering og sikker fastgøring
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Egnet til et stort udvalg af ISO-flangefittings
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 470,4 |
---|---|
Top flange diameter [mm] | 70 |
ISO top flange type | F07 |
Shaft extension | M6 |
Materiale | metaldele: rustfri stål (1.4301 / 304) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|