- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E12772
Forbindelseskabel med hunstik
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Forbindelseskabel med hunstik
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 187,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||||||
Materiale - omløber | zinkstøbegods | ||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR, sort, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt |
---|