Konfektionerbare stik
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Konfektionerbare stik
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 9 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 54,7 |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PBT |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Skrueterminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: PBT; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|