Applikation
Udførelse | til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 52,5 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 53 |
Hole spacing [mm] | 80 |
Shaft height of valve drive [mm] | 20 |
Materiale | indikerings- / target-puck: PA 6 sort; metaldele: Rustfrit stål |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2,5...3 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|