Mål puk til ventil aktuatorer
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
Mål puk til ventil aktuatorer
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- Nem montering direkte på drevets aksel
- Berøringsløs og selvrensende system
- Dæmpningsskruernes placering kan vælges
Applikation
Udførelse | til butterfly ventil |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 29 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 48 |
Materiale | indikerings- / target-puck: PA 6; viser: Silikone RAL 3020; planmonteret skrue: rustfri stål (1.4305 / 303); head cap screw: rustfri stål (1.4301 / 304); gevind stift: $1_4301; låsepind: rustfri stål (1.4301 / 304) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2; (skruer) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|