• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Aktuatorer, målemner, magneter og tags
  4. Indikering / target pucks
  5. E17118

Mål puk til ventil aktuatorer

E17118

Puck/IND/BK/D53

Mål puk til ventil aktuatorer

E17118

Puck/IND/BK/D53

  • Overvågning af ventilpositioner
  • Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
  • Nem montering direkte på drevets aksel
  • Berøringsløs og selvrensende system
  • Indikation af ventilposition med farvede retningsindikatorer
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: E12517 + E12526 Produktsammenligning: E17118 / E12517 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Udførelse til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mekaniske data
Vægt [g] 50,2
Target puck diameter [mm] 53
Hole spacing [mm] 80
Shaft height of valve drive [mm] 20
Number of possible switching flag positions 3
Materiale indikerings- / target-puck: PBT sort; Skruer: Rustfrit stål
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.