Mål puk til ventil aktuatorer
E17119
Puck d=102mm
Mål puk til ventil aktuatorer
E17119
Puck d=102mm
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- Nem montering direkte på drevets aksel
- Berøringsløs og selvrensende system
- Dæmpningsskruernes placering kan vælges
Applikation
Udførelse | til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 192,5 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 102 |
Hole spacing [mm] | 130 |
Shaft height of valve drive [mm] | 30 |
Materiale | indikerings- / target-puck: PVC sort; Skruer: rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|