Mål puk til ventil aktuatorer
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
Mål puk til ventil aktuatorer
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- Nem montering direkte på drevets aksel
- Berøringsløs og selvrensende system
- Indikation af ventilposition med farvede retningsindikatorer
Applikation
Udførelse | til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 117,5 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 55 |
Hole spacing [mm] | 80 |
Shaft height of valve drive [mm] | 20 |
Materiale | indikerings- / target-puck: PVC sort; Skruer: Rustfrit stål; metalring: Rustfrit stål |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|