• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Aktuatorer, målemner, magneter og tags
  4. Indikering / target pucks
  5. E17324

Mål puk til ventil aktuatorer

E17324

PUCK/IND/BK/65/8

Mål puk til ventil aktuatorer

E17324

PUCK/IND/BK/65/8

  • Overvågning af ventilpositioner
  • Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
  • Nem montering direkte på drevets aksel
  • Berøringsløs og selvrensende system
  • Dæmpningsskruernes placering kan vælges
Applikation
Udførelse til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mekaniske data
Vægt [g] 62,9
Target puck diameter [mm] 65
Hole spacing [mm] 80
Shaft height of valve drive [mm] 30
Number of possible switching flag positions 8
Materiale indikerings- / target-puck: PA 6 sort; Skruer: rustfrit syrefast stål (1.4302)
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.