- Produkter
- E17331
Mål puk til ventil aktuatorer
E17331
PUCK IND/RD/102/8
Mål puk til ventil aktuatorer
E17331
PUCK IND/RD/102/8
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- Nem montering direkte på drevets aksel
- Berøringsløs og selvrensende system
- Dæmpningsskruernes placering kan vælges
Artiklen kan ikke længere leveres
Applikation
Udførelse | til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 99,6 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 102 |
Hole spacing [mm] | 130 |
Shaft height of valve drive [mm] | 30 |
Number of possible switching flag positions | 8 |
Materiale | indikerings- / target-puck: PA 6 rød; Skruer: rustfrit syrefast stål (1.4302) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|