- Produkter
- E18017
Forbindelseskabel med hunstik
E18017
ADOAH040VAS0005E04
Forbindelseskabel med hunstik
E18017
ADOAH040VAS0005E04
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 300 AC/DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 181,437 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiale | PVC |
Indstøbt-emne materiale | PVC |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PVC, sort; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti ); Kontakter: guldbelagt |
---|