- Produkter
- E18031
konfektionerbar hunstik
E18031
SDOGH040MSSFKPG
konfektionerbar hunstik
E18031
SDOGH040MSSFKPG
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 27,216 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | ZnAl / Ni |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 8...10 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: ZnAl / Ni; Kontakter: guldbelagt |
---|