• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. E18129

Forbindelseskabel med hunstik

E18129

ADOAH040VAS0060E04

Forbindelseskabel med hunstik

E18129

ADOAH040VAS0060E04

  • Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
  • Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 300 AC/DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...105
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Vægt [g] 2100,131
Dimensioner [mm] 31 x 14,5 x 31
Materiale PVC
Indstøbt-emne materiale PVC
Materiale - omløber rustfri stål (1.4571/316Ti )
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 60 m, PVC, grå; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti ); Kontakter: guldbelagt