- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20055
Fibre diffus aftastning
E20055
FT-00-A-A-M6
Fibre diffus aftastning
E20055
FT-00-A-A-M6
- Til anvendelser i høje temperaturområder
- Aluminiumsbeklædning til brug op til 290 C
- Lang rækkevidde
- Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OKF; OUF; OOF; OCF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 330 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 40 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 200 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 40 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 48,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20; (ved fast installation) |
Fiberretning | |
Materiale | Adapter: ABS |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | aluminium |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|